Опубликуйте свои продукты
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
    Ceramica Italia

    Tellus Beige 60X60

    The cement-like design of Tellus Beige, inspired by Roman mother earth, brings a natural and durable aesthetic to your spaces. Its matte finish and pressed format make it ideal for high-traffic interiors in homes and commercial spaces. Versatile, resistant, and manufactured in Colombia with a 10-year warranty.
    Cпецификация
    • Name: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is detailed on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203166-tellus-beige-60x60
    • Тип продукцииCement
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия