Опубликуйте свои продукты
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Dark 31X101

    The starting point for building your best self—from the inside out. There are days when you just need a space to breathe... To pause, think, or simply be—without having to feel everything. Instinctively, you seek out that corner where nothing overwhelms you, where everything is in balance. Inspired by the power of emotional neutrality, Neutra invites you to create environments where visual silence becomes inner clarity. In serene spaces, ideas fall into place, decisions flow, and what is essential becomes clear. Neutra is a timeless foundation that supports without noise, that accompanies without distracting.
    Cпецификация
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203175-neutra-dark-31x101
    • Тип продукцииNatural
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия