Опубликуйте свои продукты
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
    Ceramica Italia

    Eterna 31X101

    "Eterna 31x101 cm is a high-gloss marble-effect ceramic tile that captures the essence of timelessness. Inspired by the stone that has endured for centuries in temples and majestic buildings, this piece transforms any setting into a space of serene and lasting elegance. Its white design, with delicate marbled veins, brings luminosity, spaciousness, and a feeling of unmatched purity. Ideal for covering walls in bathrooms, kitchens, living rooms, or social areas, Eterna not only beautifies but also preserves the memory of moments lived in every corner. With a stylish 31x101 cm format and a glossy finish that reflects light naturally, this product is perfect for those seeking a sophisticated touch without sacrificing the warmth of home. Because there are spaces that are not forgotten and materials that make them eternal.
    Cпецификация
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203181-eterna-31x101
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия