Опубликуйте свои продукты
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Light 31X101

    "There is something about wood that connects us to the essential. To the calm of the forest, to the welcoming silence, to that feeling of returning to a place that already feels like home. Bosco was born from that inspiration: from the texture that embraces, the color that comforts, the floor that holds the footsteps of a simple but full life. Because a space doesn't need to be perfect to feel perfect... it just needs to resemble you a little more. "
    Cпецификация
    • Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203182-bosco-light-31x101
    • Тип продукцииMadera
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия