Опубликуйте свои продукты
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
    Ceramica Italia

    Stasera 31X101

    Immerse yourself in the bold sophistication of Stasera, a piece that transforms your spaces with the intensity and mystery of twilight. Inspired by the rich texture of Burlington stone, Stasera elevates its deep black tone with a captivating Semi-Mirror Gloss. Light dances across its surface, accentuating every detail and revealing a magnetic depth that envelops and amazes. Also available with a texture that magnifies its impact, Stasera is the ideal choice for those seeking to create environments with unmistakable character and eye-catching elegance. It is the perfect base for bold, modern designs, where every wall becomes a style statement that evokes the magic of the night."
    Cпецификация
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203190-stasera-31x101
    • Тип продукцииAccents
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка