Опубликуйте свои продукты
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
    Ceramica Italia

    Castagno 60X60

    Designed as a classic parquet, this composition blends planks of diverse tones with a glossy finish, offering a timeless and classic product with an excellent value-to-quality ratio. Available in two color schemes: the traditional wood tone for warm spaces, and grey tones that bring brightness to any room. Design your perfect space now with the peace of mind provided by our 10-year warranty
    Cпецификация
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203202-castagno-60x60
    • Тип продукцииMadera
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка