Опубликуйте свои продукты
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
    Ceramica Italia

    Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60 Inspired by the visually striking European DIRTY CHIC trend, these products differ from natural brick in that they are less complex and quicker to install. Being ceramic, they offer a less rustic surface, making them easier to clean and perfectly suited to the new lightweight construction method. Ideal products for installation in: exteriors such as facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, fashion boutiques, and more.
    Cпецификация
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203205-muro-bianco-30x60
    • Тип продукцииAccents
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия