Опубликуйте свои продукты
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60x60 combines warmth and neutrality on a surface built to withstand both time and traffic. Its inviting tone brings balance to corporate and residential spaces, conveying confidence and serenity in every environment.
    Cпецификация
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203210-berlino-arena-60x60
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка