Опубликуйте свои продукты
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
    Ceramica Italia

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Discover innovation in flooring with Diamante Royal Blanco, state-of-the-art ceramic tile with superior hardness and resistance. Ideal for restaurants, offices, hotels, and more. Its traditional white tone and resistance to wear and tear make it perfect for any interior space, reducing maintenance costs. Elevate your spaces with the excellence of Diamante Royal Blanco, the modern and durable choice.
    Cпецификация
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • Тип продукцииFlat
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка