Опубликуйте свои продукты
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Cement in neutral and timeless shades with a strong universal appeal. With our innovative finish that can be used indoors and outdoors, you will feel safer and more relaxed in different spaces, as its coating increases friction on contact with the product, reducing the possibility of falls or slips. Its neutral tone makes this product the ideal choice to combine with any other shade, accessory, finish, or decoration in your home or project.
    Cпецификация
    • Name: BETON ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial and residential pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка231081-beton-rock-58-4x118-4-rectified
    • Тип продукцииCement
    • Группа продукции58,4X118,4
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1184
    • Ширина (мм)584
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)136
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия