Опубликуйте свои продукты
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
    Ceràmica Belianes

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Cпецификация
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMACHIHEMBRADO_3
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНPanelboards
    • Код ССКПУ ООН39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71
    • Описание Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction