Опубликуйте свои продукты
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
    Ceràmica Belianes

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Cпецификация
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUPERBRICK
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)115
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка