Опубликуйте свои продукты
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
    Ceràmica Belianes

    Carrobrick SUPERENVA 10

    Masonry consisting of 10 cm thick, large format double hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster. Very practical and reliable, that allows to raise partitions of safe, easy, fast, and economical way. SUPERENVÀ® allows you to work in a dynamic and simple to get finished high quality, with great flatness, and with surfaces well prepared for later coating with plaster or mortar; it even you can tile directly on the partition in kitchens and bathrooms. Used in single skin vertical internal partition wall of large format, lining pillars, back of façades, etc... It is also used in high acoustic performance SILENSIS system construction.
    Cпецификация
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 10. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 650kg/m3. Minimum mass 15.000 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 100 x 515. 4 units m2.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUPERENVA_10
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)515
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
    • Код ССКПУ ООН30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Описание Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 11
    • Наименование OmniClassCommon Bricks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION