Опубликуйте свои продукты
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m
Asociación HISPALYT

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Masonry consisting of 24 cm thick hollow clay block, with tongue-and-groove joints of M-5 cement mortar, and thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.
Cпецификация
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_V_BC24m
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)240
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Описание Uniclass 2015Clay blocks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls