Опубликуйте свои продукты
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
    Ceràmica Belianes

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Cпецификация
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUPERENVA_7
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
    • Код ССКПУ ООН30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Описание Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 11
    • Наименование OmniClassCommon Bricks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION