Опубликуйте свои продукты
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
    Ceràmica Belianes

    Hollow brick SUPERMAHON 7

    Masonry consisting of 7 cm thick, small format double hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Cпецификация
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 7. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 730kg/m3. Minimum mass 4.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 70 x 200. 10 units m2.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUPERMAHON_7
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
    • Код ССКПУ ООН30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Описание Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 11
    • Наименование OmniClassCommon Bricks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION