Опубликуйте свои продукты
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
    Ceràmica Belianes

    Ceramic board TABLERO 90

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.

    Cпецификация
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 90. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 8.250 gr. Measurements (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 units m2.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTABLERO_90
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииBricks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)8.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНPanelboards
    • Код ССКПУ ООН39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71
    • Описание Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction