Опубликуйте свои продукты
Hollow Clay Block 19 cm
Cerámica de la Estanca

Hollow Clay Block 19 cm

Lightened block with vertical perforation of 19 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTB-19
  • Тип продукцииHollow Clay Block
  • Группа продукцииTraditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-07-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)306
  • Глубина (мм)185
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)8.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Описание Uniclass 2015Clay blocks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls