Опубликуйте свои продукты
Face Brick Atlas Grey Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Atlas Grey Clinker

The Klinker Atlas grey brick is a white/grey brick color through the body, its grey colour is obtained by mixing special clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a light grey colour unalterable due to its low water absorption (less than 6%)
Cпецификация
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаATLAS-GREY
  • Тип продукцииFace Brick
  • Группа продукцииClinker
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)49
  • Ширина (мм)237
  • Глубина (мм)113
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBrick
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls