Опубликуйте свои продукты
Face Brick M8 Snow White
Cerámicas Mora

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Cпецификация
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8-SNOW
  • Тип продукцииFace Brick
  • Группа продукцииM8
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)236
  • Глубина (мм)112
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBrick
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls