Опубликуйте свои продукты
Face Brick Venus Brick
Cerámicas Mora

Face Brick Venus Brick

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Cпецификация
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVENUS-BRICK
  • Тип продукцииFace Brick
  • Группа продукцииGres
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)52
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)115
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBrick
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls