Опубликуйте свои продукты
Face Brick White Glazed Brick
Cerámicas Mora

Face Brick White Glazed Brick

the Klinker white glazed brick, is a white/yellow brick. We apply a white glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire white glazed brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Cпецификация
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWHITE-GLAZE
  • Тип продукцииFace Brick
  • Группа продукцииClinker
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)236
  • Глубина (мм)112
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBrick
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls