Опубликуйте свои продукты
DOTTO 600
DOTTO 600
    Co.E.M.

    DOTTO 600

    DOTTO600 is a suspended LED projector with an aluminum and painted steel body. This product has a diameter of 600mm.

    Cпецификация
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;144  LED Medium Intensity;54W;includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   7000lm (827), 7200lm (830), 7600lm (840) and 6200lm (940) ;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 5,040  Kg;dimensions: Ø600x100mm;    

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdotto600
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииSuspension
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)5.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)