Опубликуйте свои продукты
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Cпецификация
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаerma
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииBollard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring