Опубликуйте свои продукты
LINEA IP
LINEA IP
    Co.E.M.

    LINEA IP

    LINEA IP is a recessed linear LED lighting bar with a diffused light effect that can be installed in floors, walls or ceilings.

    It is available in the following lenghts: 430mm, 630mm, 1030mm, 2030mm


    Cпецификация
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.120LED/m;from 9,6W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 1660lm a 8800lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 756gr (430mm version) to 3567gr (2030mm version);dimensions: W=36mm; H=36mm: L from 430mm to 2030mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlineaip
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииLinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)36
    • Ширина (мм)36
    • Глубина (мм)430
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.756
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring