Опубликуйте свои продукты
LINEA LED
LINEA LED
    Co.E.M.

    LINEA LED

    3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)

    LINEA LED is a LED lighting bar with a minimal profile and a high efficiency and luminous flux. Various accessories are available.

    Available in different lenghts: 408mm, 608mm, 808mm, 1008mm, 1208mm,1408mm, 1608mm, 1808mm, 2008mm, 2208mm, 2408mm, 2608mm, 2808mm, 3008mm

    Cпецификация
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 14W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 2060lm a 7740lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 210gr (808mm version) to 780gr (3008mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 808mm to 3008mm;  dimming using a dimmable power supply unit.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlinealed
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииLinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)18.2
    • Глубина (мм)808
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.21
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring