Опубликуйте свои продукты
PLUS
PLUS
    Co.E.M.

    PLUS

    PLUS is a multi-chip LED projector with a diameter of 140mm designed to be installed on electrified tracks.

    Cпецификация
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al; black;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 11°,18°,44°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;Peso: 1,33Kg;dimensions: 250x180x100mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 
       

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplus
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииProjector
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)