Опубликуйте свои продукты
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with asymmetrical light beams.

    Cпецификация
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаside
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)198
    • Глубина (мм)178
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1.425
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring