Опубликуйте свои продукты
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
Cпецификация
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Тип продукцииGlass Hardware
  • Группа продукцииHydraulic hinge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)108
  • Ширина (мм)153.5
  • Глубина (мм)30
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)1.28
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 11 23
  • Наименование OmniClassAll Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit