Опубликуйте свои продукты
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Cпецификация
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Тип продукцииGlass Hardware
    • Группа продукцииHydraulic hinge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)69
    • Ширина (мм)167
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors