Опубликуйте свои продукты
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Cпецификация
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Тип продукцииGlass Hardware
    • Группа продукцииHydraulic hinge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)112
    • Глубина (мм)52
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.78
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Похожие продукты