Опубликуйте свои продукты
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Steel Frame.
    3” Cold Cured Foam.
    1.5” Foam Cushioning - Back.
    Lumbar Support.
    Medically Rated Casters - 3” Diameter.
    (4) Fully Locking Casters.
    Heavy Duty Poly Arm Caps.
    Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    Cпецификация
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииMobility Assist
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 49 11 15
    • Наименование OmniClassGeriatric Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (21)