Опубликуйте свои продукты
AS - Atmospheric Steam Distributor
Condair USA/CA

AS - Atmospheric Steam Distributor

Condair's Atmospheric Steam Distributor allows for direct introduction of atmospheric steam into a duct system or Air Handling Unit. Atmospheric steam distributors are designed for use with NH, GS, SE series and RH residential humidifiers. All steam distributor tubes are made of stainless steel and adjustable for horizontal or vertical flow applications. An Integral condensate return allows for condensate produced at the distributor to be returned back to the humidifier or drained through a convenient floor drain.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondair-usa-ca-as
  • Тип продукцииDistribution
  • Группа продукцииAtmospheric Steam Distributors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки