Опубликуйте свои продукты
Delta SPA Control
Delta SPA Control
    Condair USA/CA

    Delta SPA Control

    Condair Delta SPA Control Box

    The Delta Spa enables users to control every component required to operate a steam bath via one device. Components such as Steam Generators, Lights, Fragrance Pumps, Supply, and Exhaust Fans, and more.

    Condair understands that individuals are unique. This is why every steam bath can be tailored to each individuals' preferences via a modern touch display user interface. It even allows individuals to simultaneously control both a steam bath and sauna cabin completely independent of each other.

    Features and benefits

    • Easy switch between steam bath and sauna on the display.
    • Flexible number of displays, one for both cabins or one for each cabin.
    • External touch display.
    • Keepwarm function saves energy.
    • The display can even be customized to include the individual's logo and company details on the touchscreen interface.
    Cпецификация
    • Condair Delta SPA Control Box:


      Control box for:

      • Steam Bath
      • Steam bath with bench heating
      • Caldarium
      • Rasul


      Voltage:

      • 120 V 60 Hz

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-usa-ca-delta-spa-control
    • Тип продукцииControls
    • Группа продукцииSPA Controls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13.9
    • Ширина (дюймы)13.9
    • Глубина (дюймы)4.2
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCРегулятор
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_85
    • Описание Uniclass 2015Steam bath package systems
    • Код CSI MasterFormat 201413 24 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steam Baths
    • Номер OmniClass23-19 31 15 19
    • Наименование OmniClassSteam Baths

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты