Опубликуйте свои продукты
External Control Unit
Condair USA/CA

External Control Unit

The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.

Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.

The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit.

Cпецификация
  • Condair External Control Unit for use with:

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier

    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondair-usa-ca-external-control-unit
  • Тип продукцииControls
  • Группа продукцииExternal Control Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)7.3
  • Глубина (дюймы)1.9
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Панели управления
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 15 23
  • Наименование OmniClassHVAC Controls

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки