Опубликуйте свои продукты
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Cпецификация
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-bp2
    • Тип продукцииAir Humidifier
    • Группа продукцииSteam Humidifier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)258
    • Ширина (мм)562
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCУвлажнитель
    • Код ETIMEC011628
    • Название ETIMHumidifier (steam)
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Наименование OmniClassAir Humidifiers

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Южная Америка Европа Океания