Опубликуйте свои продукты
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    It is possible to control various accessories such as light, fragrance, fan, freely configurable relay. It enables managing a steam bath and a fin sauna simultaneously and independently of each other with the same display. Operation is via a modern touch display, which is available in various versions. Customisable display, you can upload your logo to appear on the screen.

    Features & benefits

    • The controller can control a steam bath and a sauna simultaneously and independently of each other.
    • Easy switch between steam bath and sauna on the display.
    • Flexible number of displays, one for both cabins or one for each cabin.
    • Integrated web server where device settimgs can be managed
    • Smart Home connection via optional KNX gateway, Modbus integrated as standard
    • Keepwarm function saves energy
    Cпецификация
    • Condair Delta SPA Control:


      Control Unit for:

      • Steam Bath
      • Steam Bath with Bench Heating
      • Caldarium
      • Rasul
      • Fin Sauna
      • Bio Sauna
      • Dual Cabin Small


      Voltage:

      • Control Voltage: 230 V 50 Hz
      • Sauna Voltage: 400 V 50 Hz
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-delta-spa-control
    • Тип продукцииControls
    • Группа продукцииSPA Control
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)353
    • Ширина (мм)353
    • Глубина (мм)107
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCРегулятор
    • Код ETIMEC001885
    • Название ETIMAccessories for sauna furnace
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Описание Uniclass 2015Sauna package systems
    • Код CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Номер OmniClass23-21 29 19 17
    • Наименование OmniClassSauna Equipment

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Южная Америка Европа Океания