Опубликуйте свои продукты
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    The Condair DL II hybrid humidifier combines spray and evaporative technologies to provide efficient and hygienic in-duct adiabatic humidification.

    A grid of low pressure nozzles releases a fine spray into the air stream towards a patented ceramic droplet evaporator. What moisture isn't immediately absorbed by the air precipitates onto the ceramic evaporator. As air flows through its ceramic plates, the remaining water is absorbed by the air for highly efficient water use and droplet-free humidification.

    Features and Benefits

    • Efficient low pressure system for energy savings
    • Ceramic evaporator eliminates aerosols and maximizes water evaporation
    • Ultra hygienic with RO water, silver ion, flush cycles and pipework air cleaning
    • Precise humidity control with up to 31 steps output


    Cпецификация
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-dl
    • Тип продукцииAir Humidifier
    • Группа продукцииAdiabatic Hybrid Humidifier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-03
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCУвлажнитель
    • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
    • Код ССКПУ ООН40101903
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_28
    • Описание Uniclass 2015Evaporative humidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Наименование OmniClassAir Humidifiers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Южная Америка Европа Океания