Опубликуйте свои продукты
GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



Cпецификация
  • Condair GS II 260 230V1 50Hz Series:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h


    Condair GS II 260 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondair-gs-series2-260
  • Тип продукцииAir Humidifier
  • Группа продукцииSteam Humidifier
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-09
  • Номер версии2
  • Высота (мм)1792
  • Ширина (мм)1632
  • Глубина (мм)738
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCУвлажнитель
  • Код ETIMEC011628
  • Название ETIMHumidifier (steam)
  • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
  • Код ССКПУ ООН40101903
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Наименование OmniClassAir Humidifiers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Океания