Опубликуйте свои продукты
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Condair HumiLife - The efficient ERV Solution (Enthalpy Recovery Ventilation)

    The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

    Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

    Cпецификация
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-md-humidifier-unit
    • Тип продукцииAir Humidifier
    • Группа продукцииDiffusion Humidifier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)288
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCУвлажнитель
    • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
    • Код ССКПУ ООН40101903
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Описание Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Наименование OmniClassAir Humidifiers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты