Опубликуйте свои продукты
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC586
    • Тип продукцииContura
    • Группа продукцииFireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1143
    • Ширина (мм)495
    • Глубина (мм)440
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)104
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces