Опубликуйте свои продукты
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC610
    • Тип продукцииContura
    • Группа продукцииFireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1260
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)495
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)120
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces