Опубликуйте свои продукты
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC620
  • Тип продукцииContura
  • Группа продукцииFireplace
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1290
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)515
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)250
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Наименование OmniClassFireplaces