Опубликуйте свои продукты
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Contura 620G Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a glass door.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC620G
  • Тип продукцииContura
  • Группа продукцииFireplace
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1290
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)515
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)250
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Наименование OmniClassFireplaces