Опубликуйте свои продукты
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    A larger stove has a greater output, that it gives off more heat than a smaller one. There are also good ways of getting even more heat out of your stove. Soapstone is a naturally heat retaining material. With a soapstone surround the stove can remain warm for several hours after the embers have died. The soapstone has a unique natural veining, which means that no two stoves are the same. Contura 690T can be combined with heat retaining Powerstone.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC690T
    • Тип продукцииContura
    • Группа продукцииFireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1680
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)515
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)322
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces