Опубликуйте свои продукты
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC810
    • Тип продукцииContura
    • Группа продукцииFireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)950
    • Ширина (мм)465
    • Глубина (мм)365
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces