Опубликуйте свои продукты
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC856T
    • Тип продукцииContura
    • Группа продукцииFireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)965
    • Ширина (мм)465
    • Глубина (мм)365
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces