Опубликуйте свои продукты
Coral Coralit Ultra Resistance
Coral Coralit Ultra Resistance
    Coral

    Coral Coralit Ultra Resistance

    Coral Coralit Ultra Resistance is a high performance synthetic enamel that offers maximum protection and PERFECT FINISH when protecting and beautifying doors, windows and gates outside the house. 

    Its formula with silicone creates a glossy film of high protection, which preserves the brightness and looking new for a long time. The result is a perfect finish. 

    The durability of Coralit is 10 years.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 3.2 l - up to 67 m²; 0.9 l - up to 19 m²; 0.8 l - up to 17 m²; 225 ml - up to 5 m²; 112.5 ml - 2 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 45 minutes. Final: 5 to 8 hours.

      Coats: 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-CORALIT-ULTRA-RESIST
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииEnamels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Описание Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка
    Боливия
    Гамбия
    Бразилия
    Гана
    Парагвай
    Суринам
    Чили