Опубликуйте свои продукты
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    It is the colorless liquid that enhances the gloss of paints when applied as a finish over latex paints. Gloss For Paint can also regulate the gloss of paint when mixed gradually over latex paints in the last coat, indoors and outdoors. An 18L can yields up to 225 m per coat.

    Product Category: Standard.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-BRILHO-P-TINTA
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииTextures & Special Effects
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Описание Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка