Опубликуйте свои продукты
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Coral Coralit Antirust is a synthetic enamel that offers excellent protection against corrosion and the effects of sun and rain, due to its primer + finish technology in one product. This product makes the paint job much more practical, since it eliminates the prior application of anticorrosive primers. It has excellent hardness, abrasion resistance and weather resistant and is easy to apply. It has durability of 10 years.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-CORALIT-ANTIFER
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииEnamels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Описание Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка